n° de catalogue : GB-8819-C-24
Description: BARE COPPER PAD, COPPER FLEXIBLE BR
CUP: 75114326957
Copper Flexible Connector Braid, Two 2 Hole NEMA Pads, 24.00 inch long x 1.750 inch wide x 0.450 inch thick
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
2-Hole Pad |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
24 pouces |