n° de catalogue : GB-8644
Description: GNDCONN 2-1/2 IN PIPE No4-2/0 CABLE
CUP: 783786728855
U-Bolt Ground Connector for Copper, 2 Cables Perpendicular to Pipe, SPS 2-1/2 inch, Cable Size #4-2/0, 3/8 inch U-Bolt, Length 4-1/4 inch, Width 1-5/8 inch.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
U-Bolt |
Spécifications
Calibre de conducteur |
#4 to 2/0 AWG |
Matériau |
Cuivre |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
6 pouces |