n° de catalogue : GB-816-TP
Description: GB-816-TP
CUP: 783786728756
Tin Plated Copper Strap Assembly consisting of Two 1/8 inch thick x 3 inch wide straps with 3 inch x 3 inch x 1/4 inch spacers between the straps to form pads on both ends. Pads have (4) 9/16 inch diameter holes on 1-3/4 inch center spacing. U-Shaped with Legs on Both Sides. 16 inches long counting Legs x 8-1/2 inch High.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Classifications
Marque de produit |
Homac |