text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GB-815-TP

Description:  GB-815-TP VL

CUP: 783786728749

Tin Plated Copper Strap Assembly consisting of Two 1/8 inch thick x 3 inch wide straps with 3 inch x 3 inch x 1/4 inch spacers between the straps to form pads on both ends. Pads have (4) 9/16 inch diameter holes on 1-3/4 inch center spacing. U-Shaped 10 inch x 10 inch with 2 inch Radius Bend to form U-Shape and a second 2-1/4 inch Radius Bend for form one Leg.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Classifications

Marque de produit

Homac