text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GB-813-TP

Description:  FLEXIBLE COPPER CONNECTOR

CUP: 783786085125

Tin Plated Copper Connector Flexible Strap, 700 Amp, Flat MHD Copper Consisting of One 1/4 inch thick X 2 inch wide Strap. U-Shaped with 2-Hole Pad Area on each end. Pad 3-3/4 inch long with Two 9/16 inch diameter Holes on 1-3/4 Center Spacing In-line with pad. 2 Inch Radius Bend in Center and 2 inch Radius bends to form Pad area. Cut Lenght 30-1/4 inch, 16 inch Length x 8-1/2 inch Height.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

2-Hole Pads

Spécifications

Matériau

Cuivre

Fini

Étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Cut Length 30 inch