n° de catalogue : GB-7941
Description: GB-7941 AVLS-J
CUP: 783786728701
Adjustable Angle Flexible Stud Connector, Stud to Flat Pad, Pad is 5 inch wide x 5-3/4 inch long x 1 inch thick with (6) 11/16 inch Diameter Holes on 1-3/4 inch center spacing. Two Rows of Three In-Line with pad. Aluminum Strips and Stainless Steel Hardware.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |