n° de catalogue : GB-7207-F
Description: TERMINAL ADAPTER FLAT 3000 AMP
CUP: 783786128648
Terminal Adapter, Flat, Aluminum, 3000 Amp with Two 4 Hole NEMA Drilled Centers. Line Tap Terminal Adapter, T-Shaped Bar with (2) 4-Hole NEMA Spacing - 4 inch Pads on 12 inch Bar x 5 inch wide x 1.5 inch thick with welded 4-Hole Pad center below that is 6 inch tall. Aluminum.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |