n° de catalogue : GB-7207-D
Description: GB-7207-D
CUP: 783786728688
Line Tap Terminal Adapter, T-Shaped Bar with (2) 4-Hole NEMA Spacing - 4 inch Pads on 12 inch Bar x 1.5 inch thick with welded 4-Hole Pad center below that is 7.25 inch tall. Aluminum.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |