text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GB-6590-D

Description:  HOMAC ADAPTER TERMINAL 2000 AMP

CUP: 783786077434

Switch Terminal Adapter for Two Conductors, Bifurcating Adapter, Aluminum, Extra High Voltage, 4 Hole NEMA Pad (4 x 4 inch) to Two 4 Hole NEMA Pads (4 x 4 inch), 10.25 inch Spacing Center to Center, with 5 Hardware Shields. Aluminum 4 inch Schedule 80 Pipe. Tin-Plated. 2000 Amp.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Classifications

Marque de produit

Homac