n° de catalogue : GB-6590-C
Description: GB-6590-C
CUP: 783786728626
Switch Terminal Adapter for Two Conductors, Bifurcating Adapter, Aluminum, Extra High Voltage, 4 Hole NEMA Pad (4 x 4 inch) to Two 4 Hole NEMA Pads (4 x 4 inch), 10.25 inch Spacing Center to Center, with 5 Hardware Shields. Aluminum 4 inch Schedule 80 Pipe.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |