n° de catalogue : GB-5819
Description: GB-5819
CUP: 783786728619
Stud Assembly Kit - Contains (1) Bronze Bolted Substation Stud Connector (Universal - Straight or 90 Degree) - Stud to Pipe or Cable - 1-1/4 inch-12 Stud to 2-1000 MCM Copper, 3/8-3/4 inch Pipe. (1) Tin Plated Bronze Bolted Substation Terminal (90 Degree) - 2 Cables to Pad - 4/0-1000 MCM Copper to 3 X 3 inch 4 hole Pad at 90 Degrees. (1) Bolted Bronze Ground Connectors for Copper - Type 2709 2 Series, (2) ground connectors to flat, conductor range 300-550, dimensions (Rod) 3/4 inch, (A) 2-1/2 inch, (B) 2 inch.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Bronze |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |