n° de catalogue : GB-5805
Description: GB-5805
CUP: 783786728572
Kit with (1) 5M863-2-8 - Bronze Bolted Substation Stud Connector (Universal - Straight or 90 Degree) - Stud to Pipe or Cable - 1-1/4 inch-12 Stud to 2-1000 MCM Copper 3/8-3/4 inch Pipe, (1) 7MM-100-4NNR - Bronze Bolted Substation Terminal - (Straight Tin Plated) - Two Cap Design, Two Cables to Flat, Cable Size 4/0-1000 kcmil, 3 X 3 inch 4-Hole NEMA Flat, (1) GA-582.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Calibre de conducteur |
#2 à 1000 kcmil |
Matériau |
Bronze |
Fini |
étamé |
Classifications
Marque de produit |
Homac |