n° de catalogue : GB-5014
Description: GB-5014 WAPR
CUP: 783786728510
Welding Terminal, Straight with Reinforcing Rib on Top of 3 inch Square Flat. 2-1/2 inch SPS Aluminum Tubing to 4-Hole Flat. Sugar Scoop. Overall Length 7-1/2 inch. Four 9/16 inch Diameter Holes on 1-3/4 inch Centers. 3 inch Wide Pad.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
7-1/2 in |