text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GB-4200

Description:  BUS SUPPORT 3IN BC 3-1/4 X 3-1/4

CUP: 783786728428

Aluminum Bolted Bus Support, Clamp or Slip Fit, Universal Angle Bus Conductor (UABC) to Insulator, 3 inch Bolt Circle, 3-1/4 X 3-1/4 X 1/4 inch, 1/2 inch Galvanized Bolt and Lock Washer
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac