text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GB-3985

Description:  GB-3985 AVXT

CUP: 783786728411

Aluminum Bolted Bus Support - Cable Run to Insulator, 636-1272 kcmil. 5 inch Bolt Circle. Includes Galvanized 5/8 inch Mounting Hardware - (2 each) Hex Head Bolts and Lock Washers. Has Reversible Cap.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Calibre de conducteur

636 to 1272 kcmil

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant