text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GB-3984

Description:  GB-3984

CUP: 783786728404

Aluminum Bolted Bus Support - Cable Run to Insulator, 4/0 - 1000 kcmil. Includes Galvanized 5/8 inch Mounting Hardware - (4 each) Bolts, Lock and Flat Washers and Aluminum 1/2 inch Mounting Hardware - (2 each) Bolts, Lock Washer and Nuts
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Calibre de conducteur

4/0 to 1000 kcmil

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac