text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GB-3979

Description:  GB-3979 AVXT

CUP: 783786728398

Aluminum Bolted Bus Support - Saddle Type - 300 - 795 kcmil All Aluminum or ACSR Cable to 3 inch Bolt Circle Insulator. Includes Galvanized Hardware for Upright Mounting - (2) Hex Head Bolts 1/2-13 x 2-3/4 inch and Lock Washers and Inverted Mounting (2) Hex Head Bolts 1/2-13 x 2.5 inch and Lock Washers and Nuts.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Calibre de conducteur

300 to 795 kcmil

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant