n° de catalogue : GB-3967
Description: Bus Support 3in BC 2 in Pipe
CUP: 783786728350
Bolted Bus Support, Pipe to Insulator, Connectors for Alumimun, 3 inch Bolt Circle, Pipe Size 2 inch, Bolt 1/2 inch, Width 1-1/4 inch, Length 4-1/4 inch, Pipe Center to End 1-3/4 inch, Galvanized Steel Hardware for Mounting to Cap of Insulator is Supplied with Assembly.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |