text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GB-3966

Description:  Bus Support 3in BC 1-1/2 Pipe

CUP: 783786728343

Bolted Bus Support, Pipe to Insulator, Connectors for Alumimun, 3 inch Bolt Circle, Pipe Size 1-1/2 inch, Bolt 1/2 inch, Width 1-1/4 inch, Length 4-1/4 inch, Pipe Center to End 1-3/8 inch, Galvanized Steel Hardware for Mounting to Cap of Insulator is Supplied with Assembly.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac