n° de catalogue : GB-3960-Z
Description: BUS SUPPORT 5IN BC 636-1272CABLE Z
CUP: 783786728329
Aluminum Bolted Bus Support, Cable to Insulator, Connectors for Aluminum, 5 inch Bolt Circle, Cable Size 636-1272 kcmil, Galvanized Steel Hardware for Mounting to Cap of Insulator is Supplied with Assembly - (4) Galvanized 5/8 inch x 4.5 inch Bolts and (4) 5/8 inch Lock Washers, 3.5 inch Center to Center of holes. Inverted Mounting.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Calibre de conducteur |
636 to 1272 kcmil |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |