text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GB-3960

Description:  BUS SUPPORT 5IN BC 636-1272 CABLE

CUP: 783786728312

Aluminum Bolted Bus Support, Cable to Insulator, Connectors for Aluminum, 5 inch Bolt Circle, Cable Size 636-1272 kcmil, Galvanized Steel Hardware for Mounting to Cap of Insulator is Supplied with Assembly - (4) Galvanized 5/8 inch x 3.5 inch Bolts and (4) 5/8 inch Lock Washers, 4.875 inch Width x 4.875 inch Depth. 3.5 inch Center to Center of holes.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Calibre de conducteur

636 to 1272 kcmil

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant