text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GB-3955

Description:  BUS SUPPORT FOR AL, 3IN BC 636-1272

CUP: 783786728299

Aluminum Bolted Bus Support, Cable to Insulator, 3 Inch Bolt Circle, Cable Size 636-1272 kcmil, includes (4) Galvanized 1/2 inch x 3 inch Bolts and (4) 1/2 inch Lock Washers, 3-1/4 inch Width x 3-1/4 inch Depth.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

Aluminum

Application

Bare

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Calibre de conducteur

636 to 1272 kcmil

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant