text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GB-3954

Description:  BUS SUPPORT FOR AL, 3IN BC 300-795

CUP: 783786728282

Aluminum Bolted Bus Support, Cable to Insulator, 3 Inch Bolt Circle, Cable Size 300-795 kcmil, includes (4) Galvanized 1/2 inch x 2.75 inch Bolts and (4) 1/2 inch Lock Washers, 3-1/4 inch Width x 3-1/4 inch Depth.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Calibre de conducteur

300 to 795 kcmil

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant