text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GB-3948

Description:  Bus Support for AL 5in BC 2 in Pipe

CUP: 783786728275

Bolted Bus Support, Pipe to Insulator, for Aluminum, 5 inch Bolt Circle, 2 inch Pipe Size, 5/8 inch Bolt, 4-3/4 inch X 4-3/4 ich X 1-1/2 inch base to center of pipe.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant