n° de catalogue : GB-3947
Description: Bus Support for AL 5in BC 1-1/2 in
CUP: 783786728268
Bolted Bus Support, Pipe to Insulator, for Aluminum, 5 inch Bolt Circle, 1-1/2 inch Pipe Size, 5/8 inch Bolt, 4-3/4 inch X 4-3/4 ich X 1-1/4 inch base to center of pipe.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |