text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GB-3832

Description:  GB-3832

CUP: 783786728237

Aluminum Bolted Tee Connector, Cable Run to Pipe Tap. 636 - 1272 kcmil Run, 1-1/2 inch SPS Tap. Included Hardware - (8) Aluminum Bolts 1/2-13 x 3.5 inch long, (8) Aluminum 1/2-13 Nuts, (8) Aluminum 1/2 inch Lock Washers.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Calibre de conducteur

636 to 1272 kcmil

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant