n° de catalogue : GB-1774-TP
Description: GB-1774-TP
CUP: 783786728220
Flexible Tin-Plated Copper Strap, 3 inch wide x 1/4 inch thick. U-Shaped with one end at 90 Degrees. 4-Hole Pad on Bend End - No Holes on other end, NEMA Spacing, 2-Layer Strap. Total Cut Length 30 inches before bends. 14 inches long.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Classifications
Marque de produit |
Homac |