n° de catalogue : GB-1504-SB
Description: GB-1504-SB AGL
CUP: 783786728190
Bolted Aluminum Terminal Long (2-Cap) Barrel, Cable to Flat. Cable Size 636 to 1272 MCM. 4-Hole NEMA Pad - 3 inch x 3 inch x 9.16 inch thick. Connector comes supplied with Silicon Bronze Clamping Hardware - (8) Bolts 1/2-13 x 3 inch, (8) Nuts and (8) Lock Washers. 10.25 inch long x 3.5 inch wide.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |