text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GB-127

Description:  GB-127 VLS

CUP: 783786728176

Silver Plated Copper Strip, Ferrules Formed with Cuff, Flat to Flat, Length 23 inches x 7-3/4 inch x 4 inch wide x 1/4 inch thick. Each End has (4) 9/16 inch Diameter Holes with 1-3/4 inch Spacing.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Matériau

Cuivre

Fini

Plaqué argent

Classifications

Marque de produit

Homac