text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GAM0404

Description:  STR NPZN/NPB FITTING M20 20MM-MET

CUP: 5011949203785

Raccord droit en laiton plaqué nickel, avec filet mâle externe, pour conduit recouvert. Grosseur de conduit nominale 20 millimètres. Filet métrique M20.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Caractéristiques spéciales

Très haut degré de protection UV

Application

Pour l'insertion dans les entrées filetées et débouchures à l'aide d'un contre-écrou pour sécuriser

Spécifications

Matériau

bronze

Classe d'isolation

IP54

Fini

Plaqué nickel

Couleur

Métallique

Connexion

Droit, filet M20

Cote de température

Statique : -50 degrés C à 350 degrés C, Dynamique : -45 degrés à 250 degrés C

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

BSI Kitemark KM-90009, Low Voltage Directive
BSI Kitemark KM-90009, Low Voltage Directive

Dimensions

Grosseur

Grosseur de conduit 20 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant