n° de catalogue : GALB-2-OR
Description: BTE JCT L + COUV SURFACE HLA 3/4-OR
CUP: 42269453272
Boîtes de jonction en LB avec couvercle de surface. Grosseur de manchon 3/4 pouce. Avec joint torique.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Precision NPT threaded hubs allow trouble-free field installation for rigid or IMC conduit.
- Die cast construction and industrial design combine to produce a rugged protective enclosure for devices on industrial and OEM applications.
Descripteurs
Catégorie |
Corps de raccord pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Precision Cast and Machined Surfaces Permit Safer Wire Pulling |
Application |
Junction for Branch Conduits In Hazardous Locations |
Spécifications
Matériau |
Fonte d'aluminium |
Fini |
Aluminum Lacquer Finish |
Classifications
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
Standard |
CSA, UL E35010 |
Dimensions
Grosseur de manchon |
3/4 in |