text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GAL-1

Description: 

CUP:

Boîtes de jonction en L avec couvercle de surface. Grosseur de manchon 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Precision NPT threaded hubs allow trouble-free field installation for rigid or IMC conduit.
  • Die cast construction and industrial design combine to produce a rugged protective enclosure for devices on industrial and OEM applications.

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Precision Cast and Machined Surfaces Permit Safer Wire Pulling

Application

Junction for Branch Conduits In Hazardous Locations

Spécifications

Matériau

Fonte d'aluminium

Fini

Aluminum Lacquer Finish

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

CSA, UL E35010

Dimensions

Grosseur de manchon

1/2 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici