n° de catalogue : GAKC-640-2N45
Description: COPPER CAPTIVE LUG
CUP: 75114094696
Copper Compression Terminal with Pad Hardware. 2-Hole Pad Bend 45 Degree Bend. Thru Holes are 1/2-13 UNC-2B on 1-3/4 inch Center. Pad is 2 inch wide. Cable Size 4/0 Flex. Captive Lug - lug has hardware stuck in the pad. Two Silicon Bronze Bolt 1/2-13 x 2-1/4 inch Full Thread. Two Silicone Bronze 1/2 Lock Washers and Two Silicone Bronze Flat Washers, Two Silicone Bronze 1/2-13 Nuts. Installing Die 76AH.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Compression |
Matériau |
Cuivre |
Classifications
Marque de produit |
Homac |