n° de catalogue : GAK-563-2N
Description: AL SUBS LUG, CAPTIV BOLTS, 4/0 ACSR
CUP: 75114376150
Aluminum Compression Substation Terminal - Cable to Pad - Captive Bolts - 4/0 ACSR. 2 Hole NEMA Pad. Total Length 6.2 inch. Pad Width 2 inch. Bolt Size 1/2-13 x 2.50 inch.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |