n° de catalogue : GA-582
Description: GA-582
CUP: 783786728138
Bronze Ground Connector, 2 Cables 750-1000 kcmil - 1.5 inch wide x 3.718 inch long, includes Silicon Bronze Hardware - Bolt 5/8-11 x 2.75, Lock Washer and Nut. Bare Finish.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Calibre de conducteur |
750 to 1000 kcmil |
Matériau |
Bronze |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |