n° de catalogue : GA-398-U-48
Description: CU FLEXIBLE BRAID VGG LENGTH 48
CUP: 783786728060
Copper Flexible Braided Jumpers, Flat to Flat - Type VGG, Outdoor/Indoor Amps 365/280, Style A, Braid Layers 2, Length 48
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
1-Hole Pads |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Ampères |
365 to 280 A |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
48 inches |