text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GA-398-U-25.50

Description:  CU FLEXIBLE BRAID VGG LENGTH 25 1/2

CUP: 783786728053

Copper Flexible Braided Jumpers, Flat to Flat - Type VGG, Outdoor/Indoor Amps 365/280, Style A, Braid Layers 2, Length 25 1/2
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

1-Hole Pads

Spécifications

Matériau

Cuivre

Ampères

365 to 280 A

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

25-1/2 inches