text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GA-398-U-24

Description:  BRONZE FLEXIBLE CONNECTOR

CUP: 783786853847

Tin-Plated Bronze Flexible Braid Connector. Greater than 1000 Volts. 24 inch long x 1-1/8 inch wide Outdoor Rating 365 Amps, Indoor Rating 280 Amps. Pad 1-1/4 inch long, 1-Hole Pads, 9/16 inch Diameter. 5/8 nch thick. Braid is tinplated but contact pads are bare copper.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

1-Hole Pads

Spécifications

Matériau

Bronze

Fini

Étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

24 pouces