n° de catalogue : GA-397-Z-36
Description: FLEX JUMPER
CUP: 75114096034
Bolted Bronze Connector. Flexible Braided Jumpers, Flat to Flat. Tinned Braid. Amps Outdoor 210, Amps Indoor 160. Pad A - 2 Hole .562 inch Diameter 3 inch long x 1 inch wide. Pad B - 1-Hole .812 inch Diameter 1.5 inch long x 1 inch wide. Overall Strap Length 36 inches. 24x32/30TC Flat Braid 1 inch Wide.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
2-Hole Pad |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Bronze |
Fini |
Étamé |
Ampères |
210 A |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
36 inches |