text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GA-397-W-24V1

Description:  BRZ Flex Braid 24 inch, 1H - Blank

CUP: 783786727933

Bronze Bolted Substation Flex Braid - Pad to Pad (Blank) - Standard - 230kV Maximum - 1-hole Pad to Blank Pad, 24V1 - 24 inch overall length
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

Blank Pad to 1-Hole Pad

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Bronze

Tension nominale

230 kV

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

24 pouces