text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GA-397-W-24TP

Description:  TP BRZ BOLT SUBSTA FLX BRAID 1 HOLE

CUP: 783786727926

Tin Plated Bronze Bolted Substation Flex Braid - Pad to Pad (Blank) - 1 HOLE PAD to BLANK PAD
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

Blank Pad to 1-Hole Pad

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Cuivre

Fini

Étamé

Ampères

210 to 160 A

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

24 pouces