text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GA-397-O-24

Description:  BRZ BOLT SUBSTA FLX BRAID 2 HOLE

CUP: 783786727896

Bronze Bolted Substation Flex Braid - Pad to Pad (Blank) - 2 HOLE PAD to BLANK PAD
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

Blank Pad to 2-Hole Pad

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Cuivre

Ampères

210 to 160 A

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

24 pouces