n° de catalogue : GA-397-L-24
Description: CU FLEXIBLE BRAID VGG LENGTH 24
CUP: 783786727872
Copper Flexible Braided Jumpers, Flat to Flat - Type VGG, Outdoor/Indoor Amps 210/160, Style A, Braid Layers 1, Length 24
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
1-Hole Pads |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Ampères |
210 to 160 A |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
24 pouces |