text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GA-397-L-18

Description:  CU FLEXIBLE BRAID VGG LENGTH 18

CUP: 783786727865

Copper Flexible Braided Jumpers, Flat to Flat - Type VGG, Outdoor/Indoor Amps 210/160, Style A, Braid Layers 1, Length 18
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

1-Hole Pads

Spécifications

Matériau

Cuivre

Ampères

210 to 160 A

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

18 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant