n° de catalogue : GA-128
Description: GA-128
CUP: 783786727773
Ground Connector Cable to Flat, 1.375 inch wide, with 1/2 Bolt x 2 inch long with Flat and Lock Washers, 2/0 to 250 kcmil.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Calibre de conducteur |
2/0 to 250 kcmil |
Matériau |
Cuivre |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
1.375 inch Wide |