text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : G 978 D

n° de catalogue : G978D

Description:  CHNL JOINER USE W/ G955 B902 STL

CUP: 785991782356

Raccord en acier pour profilé. Fini Galv-Krom. Pour profilé G-953. Pour séries G 955 et B 902.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Support de montage angulaire

Application

To splice lengths of raceway channel. Installed by tightening nuts on 1/4 in. studs which are permanently attached to a smooth inner plate.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galv-Krom/Standard

Classifications

Marque de produit

Kindorf

Standard

UL E55274

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant