Alternate Catalog No. : G 978 A
n° de catalogue : G978A
Description: RACCORD DE PROFIL+��- ACIER
CUP: 785991782233
Raccord de profilé en acier. Longueur de 7-1/2 pouces, profondeur de 1-1/2 pouce. Pour usage avec les séries G 975, G975 M, B900 et B900 M. À installer en serrant la vis à tête plate.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Support de montage angulaire |
|
Application |
For installations where fixtures are mounted flush to slot-down channels. Fastening is accomplished by tightening flat head machine screws. |
Spécifications
|
Matériau |
Acier |
|
Fini |
Galv-Krom/Standard |
Classifications
|
Marque de produit |
Kindorf |
|
Standard |
UL E55274 |
Dimensions
|
Longueur |
7-1/2 in |
|
Profondeur |
1-1/2 in |
|
Épaisseur |
Calibre 14 |