n° de catalogue : G971
Description: COSSE ANNEAU NON ISOL. CAL. DE 1-2
CUP: 786210812526
Grosse cosse à anneau non isolée tubulaire. Calibre de fils 2/2AN. Trou de boulon 1/4 pouce. Longueur 1,59 pouce. Emballage de 100.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- These non-insulated ring terminals are made of electrolytic copper for high conductivity.
- They can be installed with crimping tools having a single indentor or double indentor (recommended for solid wire).
- Application Tools: WT115A, TBM6, TBM6S, WT3185
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Fabrication de cuivre électrolytique à conductibilité élevée, électroétamé, avec isolant codé couleur |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Métallique |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de fils |
2 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |