text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : G672

Description:  COSSE DRAPEAU NON ISOLEE CAL. 2

CUP: 786210884318

Cosse à drapeau non isolée. Calibre de fils 2. Trou de boulon 5/16 pouce. Longueur 1,28 pouce. Emballage de 100.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Flag terminals allow a 90 degree connection to the terminal block without bending the wire.
  • Application Tools: WT129, 13642M

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Permet une connexion de 90 degrés au bornier sans plier le fil

Spécifications

Matériau

Cuivre

Couleur

Métallique

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

2 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici