n° de catalogue : G4
Description: PINCES M.A.L.T CAL.10MASS -2TOR 1/2
CUP: 783786800667
Collet économique pour tige de terre. Grosseur de tige 1/2 pouce. Calibres de fils 10 massif - 2 toronné.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Cast of high-strength corrosion-resistant copper alloy. UL listed for direct burial.
- Furnished with hex head bolts. Simplified, compact design makes lasting, trouble-free connection.
Descripteurs
Catégorie |
Dispositifs de mise à la terre |
Caractéristiques spéciales |
Cast of high-strength corrosion-resistant copper alloy. UL listed for direct burial. |
Spécifications
Matériau du conducteur |
cuivre |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn / EZGROUND |
Standard |
UL E3060 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |